Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

20318-K-MB-C3 + H318


Enradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-1 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 80  mm   
D 190  mm   
B 43  mm   
Ba min 6  mm   
c 17,75  mm   
D1 165,1  mm   
Da max 176  mm   
Dm 120  mm   
d 90  mm   
da max 113  mm   
db min 96  mm   
l 65  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
  H318  Betegnelse, klembøsning
m 6,17  kg  Vægt
m1 1,41  kg  Vægt, klembøsning
Cr 300000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 360000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 31500  N  Udmattelseslast, radial
nG 3500  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer