Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

20311-K-TVP-C3 + H311


Enradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-1 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 50  mm   
D 120  mm   
B 29  mm   
Ba min 6  mm   
c 12,5  mm   
D1 101,7  mm   
Da max 109  mm   
Dm 75  mm   
d 55  mm   
da max 72  mm   
db min 60  mm   
l 45  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
  H311  Betegnelse, klembøsning
m 1,49  kg  Vægt
m1 0,358  kg  Vægt, klembøsning
Cr 120000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 138000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 12600  N  Udmattelseslast, radial
nG 5400  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer