Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

20330-MB


Enradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-1

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 150  mm   
D 320  mm   
B 65  mm   
D1 275,8  mm   
Da max 303  mm   
da min 167  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
m 26,9  kg  Vægt
Cr 720000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 950000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 76000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2250  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer