Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

20328-MB


Enradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-1

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 140  mm   
D 300  mm   
B 62  mm   
D1 257,9  mm   
Da max 283  mm   
da min 157  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
m 22,5  kg  Vægt
Cr 650000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 840000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 68000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2370  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer