Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

20322-MB


Enradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-1

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 110  mm   
D 240  mm   
B 50  mm   
D1 208,1  mm   
Da max 226  mm   
da min 124  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
m 11,6  kg  Vægt
Cr 405000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 480000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 46000  N  Udmattelseslast, radial
nG 3000  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer