Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

20317-MB


Enradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-1

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 85  mm   
D 180  mm   
B 41  mm   
D1 156,9  mm   
Da max 166  mm   
da min 99  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
m 5,25  kg  Vægt
Cr 270000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 320000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 29000  N  Udmattelseslast, radial
nG 3750  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer