hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12
Tilføj forespørgsel
d
50
mm
D
90
mm
B
20
mm
D1
79,5
mm
Da max
83
mm
da min
57
mm
ra max
1
mm
rmin
1,1
mm
m
0,489
kg
Vægt
Cr
59000
N
Dynamisk bæretal, radialt
C0r
69000
N
Statisk bæretal, radialt
Cur
7200
N
Udmattelseslast, radial
nG
7700
1/min
Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.
Yderligere informationer