Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

20206-K-TVP-C3


Enradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 30  mm   
D 62  mm   
B 16  mm   
D1 53  mm   
Da max 56,4  mm   
da min 35,6  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1  mm   
m 0,203  kg  Vægt
Cr 28000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 28500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 2950  N  Udmattelseslast, radial
nG 10800  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer