Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

20205-K-TVP-C3


Enradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 25  mm   
D 52  mm   
B 15  mm   
D1 43,9  mm   
Da max 46,4  mm   
da min 30,6  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1  mm   
m 0,132  kg  Vægt
Cr 24100  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 24900  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 2260  N  Udmattelseslast, radial
nG 11500  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer