Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

20207-TVP


Enradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-1

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 35  mm   
D 72  mm   
B 17  mm   
D1 62,3  mm   
Da max 65  mm   
da min 42  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1,1  mm   
m 0,301  kg  Vægt
Cr 41000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 43000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 5000  N  Udmattelseslast, radial
nG 9700  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer