Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

210-XL-NPP-B


Indstillelige sporkuglelejer

sfærisk yderring, inderring til pasning, P-tætninger på begge sider

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 50  mm   
DSP 90  mm   
B 20  mm   
d2 58,2  mm   
rmin 1,1  mm   
m 0,46  kg  Vægt
Cr 37500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 23200  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 1210  N  Udmattelseslast, radial
nG Fett 4300  1/min  Grænseomdrejningstal for fedtsmøring
f0 14,3  Beregningsfaktor
    Tre-trins P-tætning
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer