Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

1322-K-M-C3 + H322


Sfæriske kuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
Kugler liggende lidt uden for lejeringenes sideflader C1
 
d1H 100  mm   
D 240  mm   
B 50  mm   
Ba min 9  mm   
C1 2,7  mm  Tag højde for evt. kugler liggende lidt uden for lejeringenes sideflader i forhold til tilslutningskonstruktionen.
c 20,75  mm   
D1 202,5  mm   
Da max 226  mm   
Dm 145  mm   
d 110  mm   
d1 154,5  mm   
da max 150  mm   
db min 118  mm   
l 77  mm   
ra max 2,5  mm   
  H322  Betegnelse, klembøsning
m 12,2  kg  Vægt
m1 2,25  kg  Vægt, klembøsning
Cr 165000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 72000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 3400  N  Udmattelseslast, radial
nG 4200  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3400  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,23   
Y1 2,79   
Y2 4,32   
Y0 2,92   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer