Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

1319-K-M-C3 + H319


Sfæriske kuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
Kugler liggende lidt uden for lejeringenes sideflader C1
 
d1H 85  mm   
D 200  mm   
B 45  mm   
Ba min 7  mm   
C1 1,6  mm  Tag højde for evt. kugler liggende lidt uden for lejeringenes sideflader i forhold til tilslutningskonstruktionen.
c 18,75  mm   
D1 169,9  mm   
Da max 186  mm   
Dm 125  mm   
d 95  mm   
d1 127,6  mm   
da max 126  mm   
db min 102  mm   
l 68  mm   
ra max 2,5  mm   
  H319  Betegnelse, klembøsning
m 7,2  kg  Vægt
m1 1,58  kg  Vægt, klembøsning
Cr 134000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 51000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 2650  N  Udmattelseslast, radial
nG 5100  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 4050  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,23   
Y1 2,73   
Y2 4,23   
Y0 2,86   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer