Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

1313-K-TVH-C3 + H313


Sfæriske kuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 60  mm   
D 140  mm   
B 33  mm   
Ba min 5  mm   
c 13,5  mm   
D1 118,2  mm   
Da max 128  mm   
Dm 85  mm   
d 65  mm   
d1 92,7  mm   
da max 89  mm   
db min 70  mm   
l 50  mm   
ra max 2,1  mm   
  H313  Betegnelse, klembøsning
m 2,41  kg  Vægt
m1 0,471  kg  Vægt, klembøsning
Cr 63000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 22900  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 1420  N  Udmattelseslast, radial
nG 5200  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 5100  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,23   
Y1 2,75   
Y2 4,26   
Y0 2,88   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer