Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

1309-K-TVH-C3 + H309


Sfæriske kuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 40  mm   
D 100  mm   
B 25  mm   
Ba min 5  mm   
c 11,25  mm   
D1 83,5  mm   
Da max 91  mm   
Dm 65  mm   
d 45  mm   
d1 64,1  mm   
da max 61  mm   
db min 50  mm   
l 39  mm   
ra max 1,5  mm   
  H309  Betegnelse, klembøsning
m 0,939  kg  Vægt
m1 0,253  kg  Vægt, klembøsning
Cr 38500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 12700  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 810  N  Udmattelseslast, radial
nG 7500  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 6700  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,25   
Y1 2,5   
Y2 3,87   
Y0 2,62   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer