Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

1308-K-TVH-C3 + H308


Sfæriske kuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 35  mm   
D 90  mm   
B 23  mm   
Ba min 5  mm   
c 10,25  mm   
D1 74,7  mm   
Da max 81  mm   
Dm 58  mm   
d 40  mm   
d1 57,8  mm   
da max 55  mm   
db min 44  mm   
l 36  mm   
ra max 1,5  mm   
  H308  Betegnelse, klembøsning
m 0,698  kg  Vægt
m1 0,192  kg  Vægt, klembøsning
Cr 30000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 9700  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 610  N  Udmattelseslast, radial
nG 8600  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 7200  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,25   
Y1 2,52   
Y2 3,9   
Y0 2,64   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer