Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

1306-K-TVH-C3 + H306


Sfæriske kuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 25  mm   
D 72  mm   
B 19  mm   
Ba min 6  mm   
c 8,25  mm   
D1 58,9  mm   
Da max 65  mm   
Dm 45  mm   
d 30  mm   
d1 45,1  mm   
da max 42  mm   
db min 33  mm   
l 31  mm   
ra max 1  mm   
  H306  Betegnelse, klembøsning
m 0,379  kg  Vægt
m1 0,11  kg  Vægt, klembøsning
Cr 21700  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 6300  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 400  N  Udmattelseslast, radial
nG 11100  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 8700  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,26   
Y1 2,39   
Y2 3,71   
Y0 2,51   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer