Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

1305-K-TVH-C3 + H305


Sfæriske kuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 20  mm   
D 62  mm   
B 17  mm   
Ba min 6  mm   
c 8,25  mm   
D1 50,4  mm   
Da max 55  mm   
Dm 38  mm   
d 25  mm   
d1 38,1  mm   
da max 35  mm   
db min 28  mm   
l 29  mm   
ra max 1  mm   
  H305  Betegnelse, klembøsning
m 0,254  kg  Vægt
m1 0,07  kg  Vægt, klembøsning
Cr 18300  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 5000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 320  N  Udmattelseslast, radial
nG 12900  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 10000  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,28   
Y1 2,29   
Y2 3,54   
Y0 2,4   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer