Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

11207-TVH


Sfæriske kuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 630, med bred inderring

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 35  mm   
D 72  mm   
Bi 52  mm   
  7  mm  Notbredde
  9  mm  Notdybde
B 17  mm   
D1 59,1  mm   
Da max 65  mm   
d1 47,7  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1,1  mm   
m 0,54  kg  Vægt
Cr 16000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 5100  N  Statisk bæretal, radialt
e 0,22   
Y1 2,8   
Y2 4,34   
Y0 2,94   
Cur 325  N  Udmattelseslast, radial
nG 11600  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 9800  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer