A Schaeffler utiliza cookies para garantir o melhor uso possível. Ao usar este site, você concorda com a utilização destes cookies.Outras informaçõs
medias-professional – Catálogo de produtos
Idioma
Pesquisa

Rolamentos, mancais de deslizamento, acessórios

 

Cancelar seleção
 
Selecione as propriedades para acessar produtos específicos. A lista de resultados pode ser reduzida mediante a seleção e deseleção de propriedades.
Carga radial Carga axial de uma direção Carga axial de duas direções Momentos em todos os eixos Erros de ângulo e alinhamento estático Erros de ângulo e alinhamento dinâmico Vedado de um lado Vedado de ambos os lados Não vedado Protegido contra corrosão Duração de vida da lubrificação, livre de manutenção Lubrificação com graxa Lubrificação com óleo Espaço pequeno Roda livre Bipartido

  Rolamentos, mancais de deslizamento, acessórios
  • Rolamentos
  • Produtos para manutenção
  • Rodas livres
  • Rodas tensoras de correntes, rolos tensionadores de correia
  • Polias
  • Mancais de deslizamento
    • Casquilhos
    • Discos, tiras
    • Rótulas
      Para diâmetro do eixo
      em mm
      Características
       
      GE..-DO  
      6 - 1000
      sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1
      GE..-DO-2RS  
      15 - 300
      sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1, vedação de lábio de ambos os lados
      GE..-FO  
      6 - 12
      sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1
      GE..-FO-2RS  
      15 - 280
      sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1, vedação de lábio de ambos os lados
      GE..-PB  
      6 - 30
      série dimensional K, sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1
      GE..-LO  
      12 - 320
      sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1
      GE..-HO-2RS  
      17 - 80
      sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1, vedação de lábio de ambos os lados
      GE..-ZO  
      19,05 - 76,2
      medidas em polegadas, sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1
      GE..-UK  
      6 - 30
      isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1
      GE..-UK-2RS  
      17 - 300
      isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1, vedação de lábio de ambos os lados
      GE..-DW  
      320 - 1000
      isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1
      GE..-DW-2RS2  
      320 - 1000
      isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1, vedação de ambos os lados
      GE..-FW  
      6 - 25
      isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1
      GE..-FW-2RS  
      30 - 280
      isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1, vedação de lábio de ambos os lados
      GE..-PW  
      6 - 30
      série dimensional K, isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1
      GE..-SX  
      25 - 200
      sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-2
      GE..-AX  
      10 - 200
      sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-3
      GE..-SW  
      25 - 200
      isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-2
      GE..-AW  
      10 - 360
      isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-3
    • Cabeças articuladas