Assistant pour le choix des roulements medias® professional -
Choix du roulement

Caractéristiques, types

A l'aide des pictogrammes (1) du côté gauche, vous sélectionnez les caractéristiques des roulements nécessaires ; avec les cases à cocher (2) du côté droit, vous sélectionnez le type nécessaire. Chaque clic à gauche a une incidence sur le côté droit et inversement. Si une caractéristique ou un type ne peuvent plus être sélectionnés, cela est dû aux pictogrammes et aux cases à cocher déja activés.

En haut à droite, medias® professional indique le nombre de produits possibles (4).

Vous pouvez supprimer en une fois toute la sélection en cliquant sur «Rétablir» dans la rangée des boutons d'action (3).
 

Encombrement, charges de base

Vous pouvez saisir ici les cotes de montage (1) et les caractéristiques techniques (2) pour le roulement recherché.

En haut à droite, medias® professional indique le nombre de produits possibles (4).

Vous pouvez supprimer en une fois toute la sélection en cliquant sur «Rétablir» dans la rangée des boutons d'action (3).
 

Liste des résultats


Sont affichées ici les dimensions des roulements (2) et les caractéristiques techniques (3). Dans la partie droite sous (4), vous pouvez démarrer directement le calcul du produit, télécharger sur votre ordinateur les dessins CAO en 2D ou les modèles CAO en 3D ou ajouter le produit à la liste des demandes.
Par un clic sur les désignations (1), vous accédez directement aux données produit(s) du produit sélectionné.

 

Lien vers : Structure de la fenêtre, Barre d'outils et Explications sur les pictogrammes

Retour au Sommaire