medias®-professional – Catalogue produits
Langue
Recherche

Roulements, paliers lisses, accessoires

 

Annuler la sélection
 
Veuillez sélectionner des caractéristiques pour accéder aux produits concernés. Ciblez la liste des résultats en sélectionnant ou en annulant la sélection des caractéristiques.
Charge radiale Charge axiale dans un sens Charge axiale dans les deux sens Moments autour de tous les axes défauts d'alignement et angulaires statiques Défauts d'alignement et angulaire dynamiques Étanchéité d'un côté Étanchéité des 2 côtés Sans étanchéité Protégé contre la corrosion Lubrification pour la durée de vie, absence d'entretien Lubrification à la graisse Lubrification à l'huile Faible encombrement Roue libre

  Roulements, paliers lisses, accessoires
  • Roulements
    • Roulements à billes radiaux
    • Roulements à rouleaux radiaux
    • Paliers de vis à roulement
    • Roulements de table tournante
    • Couronnes d'orientation
    • Paliers auto-aligneurs
      • Paliers à semelle
        Pour diamètres d'arbre
        en mm
        Caractéristiques
         
        LASE  
        20 - 50
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité L
        PASE  
        12 - 60
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P
        PASE..-FA125  
        20 - 60
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P, protection contre la corrosion
        PASE  
        1/2 " - 2 7/16 "
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée selon ABMA 15 - 1991, ABMA 14 - 1991, ISO3228, étanchéité P, cotes pouces
        PASEY  
        12 - 60
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
        PASEY  
        1/2 " - 1 7/16 "
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure selon ABMA 15 - 1991, ABMA 14 - 1991, ISO3228, étanchéité P, cotes pouces
        PAK  
        20 - 60
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée selon ABMA 15 - 1991, ABMA 14 - 1991, ISO3228
        PAK  
        1/2 " - 2 7/16 "
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée selon ABMA 15 - 1991, ABMA 14 - 1991, ISO3228, cotes pouces
        PAKY  
        20 - 50
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure selon ABMA 15 - 1991, ABMA 14 - 1991, ISO3228
        PAKY  
        1/2 " - 1 7/16 "
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure selon ABMA 15 - 1991, ABMA 14 - 1991, ISO3228, cotes pouces
        PSHE  
        12 - 60
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P
        PSHEY  
        12 - 60
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
        RASE  
        17 - 120
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R
        RASE..-FA164  
        20 - 120
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R, températ. jusqu'à +250°C
        RASE..-FA125  
        20 - 50
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R, protection contre la corrosion
        RASE  
        1/2 " - 2 15/16 "
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée selon ABMA 15 - 1991, ABMA 14 - 1991, ISO3228, étanchéité R, cotes pouces
        RASEA  
        20 - 50
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec manchon de serrage, étanchéité R
        RASEL  
        20 - 70
        corps de palier en fonte, palier libre, encoche dans la bague intérieure, étanchéité R
        RASEY  
        12 - 90
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
        RASEY..-JIS  
        20 - 60
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R, norme JIS
        RASEY  
        1/2 " - 2 15/16 "
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure selon ABMA 15 - 1991, ABMA 14 - 1991, ISO3228, étanchéité R, cotes pouces
        RAK  
        1/2 " - 2 15/16 "
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée selon ABMA 15 - 1991, ABMA 14 - 1991, ISO3228, étanchéité R, cotes pouces
        RAKY  
        1/2 " - 2 15/16 "
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée selon ABMA 15 - 1991, ABMA 14 - 1991, ISO3228, étanchéité R, cotes pouces
        RSAO  
        30 - 100
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R
        RSHE  
        17 - 60
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R
        RSHEY  
        15 - 60
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
        TASE  
        20 - 80
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité T
        TSHE  
        20 - 60
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité T
        PB  
        12 - 30
        corps de palier en tôle, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P
        PBS  
        12 - 40
        corps de palier en tôle, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P
        PBY  
        12 - 30
        corps de palier en tôle, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
        RPB  
        12 - 30
        corps de palier en tôle, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée et amortisseur en caoutchouc, étanchéité P
        RASEY..-TV-VA  
        20 - 50
        corps de palier en matière plastique, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, en version inoxydable (VA), étanchéité R
        PASE..-TV-FA125.5  
        20 - 50
        corps de palier en matière plastique, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, avec revêtement Corrotect®, étanchéité P
        RSHEY..-TV-VA  
        20 - 50
        corps de palier en matière plastique, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, en version inoxydable (VA), étanchéité R
        PSHE..-TV-FA125.5  
        20 - 50
        corps de palier en matière plastique, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, avec revêtement Corrotect®, étanchéité P
        VRE3  
        25 - 120
        en 1 partie, pour lubrif. à la graisse, avec étanchéité en feutre + joint de profil V
      • Paliers appliques
      • Coulisseaux tendeurs
    • Corps de palier
  • Pignons tendeurs, poulies de tension
  • Galets de roulement
  • Paliers lisses