medias®-professional – Catalogue produits
Langue
Recherche

Roulements, paliers lisses, accessoires

 

Annuler la sélection
 
Veuillez sélectionner des caractéristiques pour accéder aux produits concernés. Ciblez la liste des résultats en sélectionnant ou en annulant la sélection des caractéristiques.
Charge radiale Charge axiale dans un sens Charge axiale dans les deux sens Moments autour de tous les axes défauts d'alignement et angulaires statiques Défauts d'alignement et angulaire dynamiques Étanchéité d'un côté Étanchéité des 2 côtés Sans étanchéité Protégé contre la corrosion Lubrification pour la durée de vie, absence d'entretien Lubrification à la graisse Lubrification à l'huile Faible encombrement Roue libre

  Roulements, paliers lisses, accessoires
  • Roulements
    • Roulements à rouleaux radiaux
      • Roulements à aiguilles
      • Roulements à rouleaux coniques
        Pour diamètres d'arbre
        en mm
        Caractéristiques
         
         
        15 - 240
        dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
         
        60 - 200
        dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, pour le montage par paire en disposition X, avec jeu axial
         
        15 - 260
        dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
         
        150
        dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, pour le montage par paire en disposition X, avec jeu axial
         
        20 - 150
        dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
         
        30 - 150
        dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, pour le montage par paire en disposition X, avec jeu axial
         
        20 - 320
        dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
         
        55 - 320
        dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, pour le montage par paire en disposition X, avec jeu axial
         
        17 - 320
        dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
         
        85 - 260
        dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, pour le montage par paire en disposition X, avec jeu axial
         
        17 - 160
        dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
         
        35 - 85
        dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
         
        110 - 120
        dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, pour le montage par paire en disposition X, avec jeu axial
         
        70 - 360
        dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
         
        180 - 360
        dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, pour le montage par paire en disposition X, avec jeu axial
         
        45 - 150
        dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
         
        70 - 105
        dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, pour le montage par paire en disposition X, avec jeu axial
         
        40 - 110
        dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
         
        55 - 110
        dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, pour le montage par paire en disposition X, avec jeu axial
         
        25 - 100
        dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
         
        40 - 200
        dimensions principales selon DIN ISO 355, dissociable, réglé ou par paire
        JK0S  
        30 - 80
        roulement à 1 rangée de rouleaux coniques, joint à lèvre d'un côté, série de diamètres 0
         
        15,875 - 673,1
        cotes pouces, dissociable, réglé ou par paire
    • Roulements combinés