medias®-professional – Catalogue produits
Langue
Recherche

Roulements, paliers lisses, accessoires

 

Annuler la sélection
 
Veuillez sélectionner des caractéristiques pour accéder aux produits concernés. Ciblez la liste des résultats en sélectionnant ou en annulant la sélection des caractéristiques.
Charge radiale Charge axiale dans un sens Charge axiale dans les deux sens Moments autour de tous les axes défauts d'alignement et angulaires statiques Défauts d'alignement et angulaire dynamiques Étanchéité d'un côté Étanchéité des 2 côtés Sans étanchéité Protégé contre la corrosion Lubrification pour la durée de vie, absence d'entretien Lubrification à la graisse Lubrification à l'huile Faible encombrement Roue libre

  Roulements, paliers lisses, accessoires
  • Roulements
    • Roulements à billes radiaux
    • Roulements à rouleaux radiaux
      • Roulements à rouleaux cyl.
        Pour diamètres d'arbre
        en mm
        Caractéristiques
         
        SL0148  
        150 - 400
        palier fixe, à 2 rangées de rouleaux jointifs, série 48
        SL0149  
        60 - 400
        palier fixe, à 2 rangées de rouleaux jointifs, série 49
        SL0248  
        150 - 400
        palier libre, à 2 rangées de rouleaux jointifs, série 48
        SL0249  
        60 - 400
        palier libre, à 2 rangées de rouleaux jointifs, série 49
         
        130 - 300
        palier fixe, à 2 rangées de rouleaux jointifs, série légère, avec rainures, joint à lèvre des 2 côtés
         
        20 - 300
        palier fixe, à 2 rangées de rouleaux jointifs, avec rainures, série 50, joint à lèvre des 2 côtés
        SL1818  
        200 - 500
        roulement pour charges axiales dans un sens, à rouleaux jointifs, série 18
        SL1822  
        20 - 200
        roulement pour charges axiales dans un sens, à rouleaux jointifs, série 22
        SL1829  
        60 - 500
        roulement pour charges axiales dans un sens, à rouleaux jointifs, série 29
        SL1830  
        20 - 380
        roulement pour charges axiales dans un sens, à rouleaux jointifs, série 30
        SL1850  
        20 - 380
        roulement pour charges axiales dans un sens, à 2 rangées de rouleaux jointifs, série 50
        SL1923  
        25 - 260
        roulement pour charges axiales dans un sens, à rouleaux jointifs et à autoretenue, série 23
        LSL1923  
        100 - 300
        roulement pour charges axiales dans 1 sens, avec cage-disque, série 23
        ZSL1923  
        25 - 120
        roulement pour charges axiales dans 1 sens, avec intercalaires, série 23
        N10..-K-M1-SP  
        30 - 200
        palier libre, avec alésage conique, cône 1:12, dissociable, avec cage, jeu radial réduit, tolérances réduites
        N19..-K-M1-SP  
        50 - 260
        palier libre, avec alésage conique, cône 1:12, dissociable, avec cage, jeu radial réduit, tolérances réduites
        N2..-E  
        15 - 240
        dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage
        N3..-E  
        17 - 170
        dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage
        NJ2..-E  
        15 - 260
        dimensions principales selon DIN 5412-1, roulement pour charges axiales dans 1 sens, dissociable, avec cage
        NJ2..-E + HJ  
        15 - 260
        dimensions principales selon DIN 5412-1, avec bague d'épaulement, palier fixe, dissociable, avec cage
        NJ3..-E  
        17 - 280
        dimensions principales selon DIN 5412-1, roulement pour charges axiales dans 1 sens, dissociable, avec cage
        NJ3..-E + HJ  
        17 - 280
        dimensions principales selon DIN 5412-1, avec bague d'épaulement, palier fixe, dissociable, avec cage
        NJ22..-E  
        17 - 200
        dimensions principales selon DIN 5412-1, roulement pour charges axiales dans 1 sens, dissociable, avec cage
        NJ22..-E + HJ  
        17 - 200
        dimensions principales selon DIN 5412-1, avec bague d'épaulement, palier fixe, dissociable, avec cage
        NJ23..-E  
        20 - 200
        dimensions principales selon DIN 5412-1, roulement pour charges axiales dans 1 sens, dissociable, avec cage
        NJ23..-E + HJ  
        20 - 200
        dimensions principales selon DIN 5412-1, avec bague d'épaulement, palier fixe, dissociable, avec cage
        NJ4  
        30 - 120
        dimensions principales selon DIN 5412-1, roulement pour charges axiales dans 1 sens, dissociable, avec cage
        NJ4 + HJ  
        30 - 120
        dimensions principales selon DIN 5412-1, avec bague d'épaulement, palier fixe, dissociable, avec cage
        NU10  
        25 - 560
        dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage
        NU19  
        460 - 710
        palier libre, dissociable, avec cage
        NU2..-E  
        15 - 320
        dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage
        NU3..-E  
        17 - 280
        dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage
        NU22..-E  
        17 - 380
        dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage
        NU23..-E  
        20 - 280
        dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage
        NU4  
        30 - 120
        dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage
        NUP2..-E  
        17 - 220
        dimensions principales selon DIN 5412-1, palier fixe, dissociable, avec cage
        NUP3..-E  
        17 - 150
        dimensions principales selon DIN 5412-1, palier fixe, dissociable, avec cage
        NUP22..-E  
        17 - 220
        dimensions principales selon DIN 5412-1, palier fixe, dissociable, avec cage
        NUP23..-E  
        20 - 220
        dimensions principales selon DIN 5412-1, palier fixe, dissociable, avec cage
        NN30..-AS-K-M-SP  
        30 - 500
        dimensions principales selon DIN 5412-4, palier libre, à 2 rangées, avec alésage conique, cône 1:12, dissociable, avec cage, jeu radial réduit, tolérances réduites
        NNU41  
        120 - 530
        palier libre, à 2 rangées, dissociable, avec cage
        NNU49..-S  
        100 - 220
        palier libre, à 2 rangées, dissociable, avec cage
        NNU49..-S-K-M-SP  
        100 - 500
        dimensions principales selon DIN 5412-4, palier libre, à 2 rangées, avec alésage conique, cône 1:12, dissociable, avec cage, jeu radial réduit, tolérances réduites
        Z-5..ZL2-02  
        65 - 710
        roulement spécial, palier libre, à 2 rangées, avec alésage conique, cône 1:12, dissociable, auto-alignant, avec cage
        F-8..ZL2-02  
        75 - 710
        roulement spécial, palier libre, à 2 rangées, avec alésage conique, cône 1:12, dissociable, auto-alignant, avec cage
      • Roulements à aiguilles
      • Roulements à rouleaux coniques
      • Roulements à rotule sur 1 rangée de rouleaux
      • Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux
    • Butées à billes
    • Butées à rouleaux
    • Roulements combinés
    • Corps de palier
  • Galets de roulement