medias®-professional – Catalogue produits
Langue
Recherche

Roulements, paliers lisses, accessoires

 

Annuler la sélection
 
Veuillez sélectionner des caractéristiques pour accéder aux produits concernés. Ciblez la liste des résultats en sélectionnant ou en annulant la sélection des caractéristiques.
Charge radiale Charge axiale dans un sens Charge axiale dans les deux sens Moments autour de tous les axes défauts d'alignement et angulaires statiques Défauts d'alignement et angulaire dynamiques Étanchéité d'un côté Étanchéité des 2 côtés Sans étanchéité Protégé contre la corrosion Lubrification pour la durée de vie, absence d'entretien Lubrification à la graisse Lubrification à l'huile Faible encombrement Roue libre

  Roulements, paliers lisses, accessoires
  • Roulements
    • Roulements à billes radiaux
    • Roulements à rouleaux radiaux
    • Butées à billes
      • Butées à billes
        Pour diamètres d'arbre
        en mm
        Caractéristiques
         
        511  
        10 - 560
        dimensions principales selon DIN 711/ISO 104, à simple effet, dissociable
        512  
        10 - 360
        dimensions principales selon DIN 711/ISO 104, à simple effet, dissociable
        513  
        25 - 200
        dimensions principales selon DIN 711/ISO 104, à simple effet, dissociable
        514  
        25 - 120
        dimensions principales selon DIN 711/ISO 104, à simple effet, dissociable
        532  
        10 - 190
        dimensions principales selon DIN 711/ISO 104, à simple effet, avec rondelle-logement sphérique, dissociable
        532 + U2  
        10 - 190
        dimensions principales selon DIN 711/ISO 104, à simple effet, avec rondelle-logement sphérique et rondelle d'appui, dissociable
        533  
        25 - 150
        dimensions principales selon DIN 711/ISO 104, à simple effet, avec rondelle-logement sphérique, dissociable
        533 + U3  
        25 - 150
        dimensions principales selon DIN 711/ISO 104, à simple effet, avec rondelle-logement sphérique et rondelle d'appui, dissociable
        522  
        10 - 150
        dimensions principales selon DIN 711/ISO 104, à double effet, dissociable
        523  
        20 - 130
        dimensions principales selon DIN 711/ISO 104, à double effet, dissociable
        542  
        20 - 85
        dimensions principales selon DIN 711/ISO 104, à double effet, avec rondelles-logements sphériques, dissociable
        542 + U2  
        20 - 85
        dimensions principales selon DIN 711/ISO 104, à double effet, avec rondelles-logements sphériques et avec 1 ou 2 rondelles d'appui, dissociable
        543  
        20 - 95
        dimensions principales selon DIN 711/ISO 104, à double effet, avec rondelles-logements sphériques, dissociable
        543 + U3  
        20 - 95
        dimensions principales selon DIN 711/ISO 104, à double effet, avec rondelles-logements sphériques et avec 1 ou 2 rondelles d'appui, dissociable
        10  
        20 - 125
        à simple effet, dissociables
        19  
        30 - 495,3
        à double effet, dissociables
        20  
        1/4 " - 4 5/8 "
        à simple effet, dissociables, cotes pouces
        29  
        10 - 140
        à simple effet, dissociables
        39  
        30 - 80
        à simple effet, dissociables
        41  
        10 - 200
        à simple effet, dissociables, auto-alignants
        41..-AW  
        10 - 200
        rondelles d'appui pour butées à billes 4100
        44  
        1/2 " - 6 3/4 "
        à simple effet, dissociables, cotes pouces
        5  
        15 - 142,875
        à simple effet, dissociables, auto-alignants
        8  
        30 - 216,662
        à double effet, dissociables
        9  
        10 - 300
        à simple effet, dissociables, rainure dans le chemin de roulement
        B  
        1/2 " - 3 1/2 "
        à simple effet, avec retenue, cotes pouces
        D  
        1/2 " - 3 1/2 "
        à simple effet, avec retenue, cotes pouces
        DL  
        12 - 100
        à simple effet, dissociables, rainure dans le chemin de roulement
        DM  
        35 - 70
        à simple effet, dissociables, rainure dans le chemin de roulement
        EW  
        1/4 " - 2 1/4 "
        à simple effet, dissociables, chemin de roulement plan, cotes pouces
        FT  
        1/2 " - 3 1/4 "
        à simple effet, dissociables, chemin de roulement plan, cotes pouces
        FTO  
        3/16 " - 1/2 "
        à simple effet, dissociables, chemin de roulement plan, cotes pouces
        GT  
        1/2 " - 3 1/2 "
        à simple effet, dissociables, cotes pouces
        HW  
        3/8 " - 1 "
        à simple effet, dissociables, cotes pouces
        MW  
        1 1/2 " - 2 "
        à simple effet, dissociables, cotes pouces
        W  
        1/4 " - 6 "
        à simple effet, dissociables, cotes pouces
        XW  
        2 " - 9 1/2 "
        à simple effet, dissociables, cotes pouces
      • Roulements à billes à contact oblique
    • Butées à rouleaux
    • Roulements combinés
    • Paliers de vis à roulement
    • Roulements de table tournante
  • Roues libres
  • Galets de roulement
  • Paliers lisses