medias®-professional – Catalogue produits
Langue
Recherche

Roulements, paliers lisses, accessoires

 

Annuler la sélection
 
Veuillez sélectionner des caractéristiques pour accéder aux produits concernés. Ciblez la liste des résultats en sélectionnant ou en annulant la sélection des caractéristiques.
Charge radiale Charge axiale dans un sens Charge axiale dans les deux sens Moments autour de tous les axes défauts d'alignement et angulaires statiques Défauts d'alignement et angulaire dynamiques Étanchéité d'un côté Étanchéité des 2 côtés Sans étanchéité Protégé contre la corrosion Lubrification pour la durée de vie, absence d'entretien Lubrification à la graisse Lubrification à l'huile Faible encombrement Roue libre

  Roulements, paliers lisses, accessoires
  • Roulements
    • Roulements à billes radiaux
      • Roulements auto-aligneurs
        Pour diamètres d'arbre
        en mm
        Caractéristiques
         
        GRAE..-NPP-B  
        12 - 60
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
        GRAE..-NPP-B-FA125.5  
        20 - 60
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés, protection contre la corrosion
        GRA..-NPP-B-AS2/V  
        1/2 " - 2 7/16 "
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés, alésage en inches
        RAE..-NPP-B  
        12 - 50
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
        RALE..-NPP-B  
        20 - 30
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
        RA..-NPP-B  
        5/8 " - 1 1/2 "
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés, alésage en inches
        GE..-KRR-B  
        17 - 120
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
        E..-KRR-B  
        25 - 40
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
        GE..-KRR-B-FA125.5  
        20 - 50
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés, protection contre la corrosion
        GE..-KRR-B-FA101  
        25 - 75
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés, températures de -40°C à +180°C
        GE..-KRR-B-FA164  
        20 - 90
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés, températures jusqu'à +250°C
        G..-KRR-B-AS2/V  
        15/16 " - 2 15/16 "
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés, alésage en inches
        GNE..-KRR-B  
        30 - 100
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
        GE..-KRR-B-2C  
        20 - 50
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
        GE..-KTT-B  
        20 - 80
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité T des 2 côtés
        GE..-KLL-B  
        20 - 50
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité L des 2 côtés
        GLE..-KRR-B  
        20 - 70
        bague extérieure sphérique, palier libre, encoche dans la bague intérieure, étanchéité R des 2 côtés
        GAY..-NPP-B  
        12 - 60
        bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés
        GAY..-NPP-B-FA164  
        12 - 15
        bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés, températures jusqu'à +250°C
        GAY..-NPP-B-AS2/V  
        1/2 " - 1 1/2 "
        bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés selon ABMA 15 - 1991, cotes pouces
        AY..-NPP-B  
        12 - 30
        bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés
        GYE..-KRR-B  
        12 - 90
        bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité R des 2 côtés
        GY..-KRR-B-AS2/V  
        1/2 " - 2 15/16 "
        bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité R des 2 côtés, alésage en inches
        GYE..-KRR-B-VA  
        12 - 50
        bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité RSR des 2 côtés, protection contre la corrosion
        GSH..-2RSR-B  
        20 - 50
        bague extérieure sphérique, fixation par manchon de serrage, étanchéité RSR des 2 côtés
        2..-NPP-B  
        12 - 50
        bague extérieure sphérique, bague intérieure alésage standard, étanchéité P des 2 côtés
        SK..-KRR-B  
        17,0000 - 31,7500
        bague extérieure sphérique, bague intérieure avec alésage hexagonal, étanchéité R des 2 côtés
        GVK..-KTT-B-AS2/V  
        25,4000 - 39,6875
        bague extérieure sphérique, bague intérieure avec alésage carré, étanchéité T des 2 côtés
        VK..-KTT-B  
        25,4000
        bague extérieure sphérique, bague intérieure avec alésage carré, étanchéité T des 2 côtés
         
        12 - 60
        bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
         
        20 - 40
        bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, rainures dans la bague extérieure, étanchéité P des 2 côtés
         
        20 - 30
        bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
         
        5/8 " - 1 1/2 "
        bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés, alésage en inches
         
        3/4 "
        bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés, alésage en inches
         
        13 - 60
        bague extérieure cylindrique, bague intérieure alésage standard, étanchéité R des 2 côtés
         
        20 - 50
        bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité L des 2 côtés
         
        20 - 70
        bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
         
        20 - 35
        avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
        RABR  
        12 - 50
        avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
         
        20 - 25
        avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
         
        15 - 30
        avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
        PE  
        20 - 40
        bague extérieure cylindrique, avec bague d'alignement en acier, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
        BE  
        20 - 40
        bague extérieure cylindrique, avec bague d'alignement en acier, étanchéité P des 2 côtés
      • Roulements à rotule sur billes
    • Roulements à rouleaux radiaux
    • Butées à billes
    • Butées à rouleaux
    • Paliers auto-aligneurs
    • Corps de palier
  • Paliers lisses