medias®-professional – Catalogue produits
Langue
Recherche

Roulements, paliers lisses, accessoires

 

Annuler la sélection
 
Veuillez sélectionner des caractéristiques pour accéder aux produits concernés. Ciblez la liste des résultats en sélectionnant ou en annulant la sélection des caractéristiques.
Charge radiale Charge axiale dans un sens Charge axiale dans les deux sens Moments autour de tous les axes défauts d'alignement et angulaires statiques Défauts d'alignement et angulaire dynamiques Étanchéité d'un côté Étanchéité des 2 côtés Sans étanchéité Protégé contre la corrosion Lubrification pour la durée de vie, absence d'entretien Lubrification à la graisse Lubrification à l'huile Faible encombrement Roue libre

  Roulements, paliers lisses, accessoires
  • Roulements
    • Roulements à billes radiaux
      • Roulements à billes
        Pour diamètres d'arbre
        en mm
        Caractéristiques
         
        160  
        15 - 380
        dimensions principales selon DIN 625-1
        42..-B  
        10 - 90
        dimensions principales selon DIN 625-3, à 2 rangées
        43..-B  
        15 - 60
        dimensions principales selon DIN 625-3, à 2 rangées
        60  
        7 - 360
        dimensions principales selon DIN 625-1
        618  
        10 - 850
        dimensions principales selon DIN 625-1
        619  
        10 - 80
        dimensions principales selon DIN 625-1
        62  
        3 - 280
        dimensions principales selon DIN 625-1
        622..-2RSR  
        10 - 50
        dimensions principales selon DIN 625-1, joint à lèvre des 2 côtés
        63  
        4 - 240
        dimensions principales selon DIN 625-1
        623..-2RSR  
        15 - 50
        dimensions principales selon DIN 625-1, joint à lèvre des 2 côtés
        64  
        17 - 90
        dimensions principales selon DIN 625-1
        S60  
        10 - 60
        dimensions principales selon DIN 625-1, protection contre la corrosion
        S60..-2RSR  
        10 - 50
        dimensions principales selon DIN 625-1, protection contre la corrosion, joint à lèvre des 2 côtés
        S62  
        10 - 60
        dimensions principales selon DIN 625-1, protection contre la corrosion
        S62..-2RSR  
        10 - 45
        dimensions principales selon DIN 625-1, protection contre la corrosion, joint à lèvre des 2 côtés
        S63  
        10 - 45
        dimensions principales selon DIN 625-1, protection contre la corrosion
        S63..-2RSR  
        10 - 50
        dimensions principales selon DIN 625-1, protection contre la corrosion, joint à lèvre des 2 côtés
      • Roulements auto-aligneurs
        Pour diamètres d'arbre
        en mm
        Caractéristiques
         
        GRAE..-NPP-B  
        12 - 60
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
        GRAE..-NPP-B-FA125.5  
        20 - 60
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés, protection contre la corrosion
        GRA..-NPP-B-AS2/V  
        1/2 " - 2 7/16 "
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés, alésage en inches
        RAE..-NPP-B  
        12 - 50
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
        RALE..-NPP-B  
        20 - 30
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
        RA..-NPP-B  
        5/8 " - 1 1/2 "
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés, alésage en inches
        GE..-KRR-B  
        17 - 120
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
        E..-KRR-B  
        25 - 40
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
        GE..-KRR-B-FA125.5  
        20 - 50
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés, protection contre la corrosion
        GE..-KRR-B-FA101  
        25 - 75
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés, températures de -40°C à +180°C
        GE..-KRR-B-FA164  
        20 - 90
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés, températures jusqu'à +250°C
        G..-KRR-B-AS2/V  
        15/16 " - 2 15/16 "
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés, alésage en inches
        GNE..-KRR-B  
        30 - 100
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
        GE..-KRR-B-2C  
        20 - 50
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
        GE..-KTT-B  
        20 - 80
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité T des 2 côtés
        GE..-KLL-B  
        20 - 50
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité L des 2 côtés
        GLE..-KRR-B  
        20 - 70
        bague extérieure sphérique, palier libre, encoche dans la bague intérieure, étanchéité R des 2 côtés
        GAY..-NPP-B  
        12 - 60
        bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés
        GAY..-NPP-B-FA164  
        12 - 15
        bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés, températures jusqu'à +250°C
        GAY..-NPP-B-AS2/V  
        1/2 " - 1 1/2 "
        bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés selon ABMA 15 - 1991, cotes pouces
        AY..-NPP-B  
        12 - 30
        bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés
        GYE..-KRR-B  
        12 - 90
        bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité R des 2 côtés
        GY..-KRR-B-AS2/V  
        1/2 " - 2 15/16 "
        bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité R des 2 côtés, alésage en inches
        GYE..-KRR-B-VA  
        12 - 50
        bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité RSR des 2 côtés, protection contre la corrosion
        GSH..-2RSR-B  
        20 - 50
        bague extérieure sphérique, fixation par manchon de serrage, étanchéité RSR des 2 côtés
        2..-NPP-B  
        12 - 50
        bague extérieure sphérique, bague intérieure alésage standard, étanchéité P des 2 côtés
        SK..-KRR-B  
        17,0000 - 31,7500
        bague extérieure sphérique, bague intérieure avec alésage hexagonal, étanchéité R des 2 côtés
        GVK..-KTT-B-AS2/V  
        25,4000 - 39,6875
        bague extérieure sphérique, bague intérieure avec alésage carré, étanchéité T des 2 côtés
        VK..-KTT-B  
        25,4000
        bague extérieure sphérique, bague intérieure avec alésage carré, étanchéité T des 2 côtés
        RAE..-NPP  
        12 - 60
        bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
        RAE..-NPP-NR  
        20 - 40
        bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, rainures dans la bague extérieure, étanchéité P des 2 côtés
        RALE..-NPP  
        20 - 30
        bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
        RA..-NPP  
        5/8 " - 1 1/2 "
        bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés, alésage en inches
        RAL..-NPP  
        3/4 "
        bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés, alésage en inches
        2..-KRR  
        13 - 60
        bague extérieure cylindrique, bague intérieure alésage standard, étanchéité R des 2 côtés
        E..-KLL  
        20 - 50
        bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité L des 2 côtés
        E..-KRR  
        20 - 70
        bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
        CRB  
        20 - 35
        avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
        RABR  
        12 - 50
        avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
        RCR  
        20 - 25
        avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
        RCSM  
        15 - 30
        avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
        PE  
        20 - 40
        bague extérieure cylindrique, avec bague d'alignement en acier, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
        BE  
        20 - 40
        bague extérieure cylindrique, avec bague d'alignement en acier, étanchéité P des 2 côtés
      • Roulements à billes à contact oblique
      • Roulements de broche
      • Roulements à billes à 4 points de contact
      • Roulements à rotule sur billes
      • Roulements à billes à section constante
    • Roulements à rouleaux radiaux
    • Butées à billes
    • Butées à rouleaux
    • Roulements combinés
    • Paliers de vis à roulement
    • Roulements de table tournante
    • Couronnes d'orientation
    • Paliers auto-aligneurs
    • Corps de palier
    • Composants et accessoires de roulements
  • Produits pour la maintenance
  • Roues libres
  • Pignons tendeurs, poulies de tension
  • Galets de roulement
  • Paliers lisses