Roulements, paliers lisses, accessoires
- Roulements
- Roulements à billes radiaux
- Roulements à rouleaux radiaux
- Roulements à rouleaux cyl.

- Roulements à aiguilles
- Cages à aiguilles
- Douilles à aiguilles
 |
 |
Pour diamètres d'arbre en mm
|
Caractéristiques
|
|
|
|
2 - 60
|
selon DIN 618-1/ISO 3245
|
 |
|
|
8 - 50
|
joint à lèvre d'un côté, selon DIN 618-2
|
 |
|
|
8 - 50
|
joint à lèvre des 2 côtés, selon DIN 618-2
|
 |
|
|
8 - 50
|
à aiguilles jointives, selon DIN 618-1/ISO 3245
|
 |
|
|
1/8 " - 3 1/2 "
|
selon ABMA 18.2 - 1982, cotes pouces
|
 |
|
|
1/4 " - 1 1/2 "
|
avec joint à lèvre d'un côté, selon ABMA 18.2 - 1982, cotes pouces
|
 |
|
|
1/2 " - 1 1/2 "
|
avec joints à lèvre des 2 côtés, selon ABMA 18.2 - 1982, cotes pouces
|
 |
|
|
5/16 " - 1 3/8 "
|
série lourde selon ABMA 18.2 - 1982, cotes pouces
|
 |
|
|
5/16 " - 1 1/4 "
|
série lourde, avec joint à lèvre d'un côté, selon ABMA 18.2 - 1982, cotes pouces
|
 |
|
|
7/16 " - 1 1/4 "
|
série lourde, avec joint à lèvre des 2 côtés, selon ABMA 18.2 - 1982, cotes pouces
|
 |
 |
- Douilles à aiguilles avec fond
- Roulements à aig. (massifs)
- Roulements à aiguilles à auto-alignement
- Bagues intérieures
- Roulements à rouleaux coniques

- Roulements à rotule sur 1 rangée de rouleaux

- Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux

- Butées à billes
- Butées à rouleaux
- Roulements combinés
- Paliers de vis à roulement
 |
 |
Pour diamètres d'arbre en mm
|
Caractéristiques
|
|
|
|
6 - 100
|
à double effet, étanchéité par passage étroit des 2 côtés
|
 |
|
|
6 - 50
|
à double effet, joint à lèvre des 2 côtés
|
 |
|
|
6 - 50
|
tolérances élargies, à double effet, joint à lèvre des 2 côtés
|
 |
|
|
17 - 50
|
appairage, à double effet, joint à lèvre des 2 côtés
|
 |
|
|
12 - 100
|
à double effet, fixation par vis, étanchéité par passage étroit des 2 côtés
|
 |
|
|
12 - 50
|
à double effet, fixation par vis, joint à lèvre des 2 côtés
|
 |
|
|
12 - 50
|
tolérances élargies, à double effet, fixation par vis, joint à lèvre des 2 côtés
|
 |
|
|
17 - 50
|
appairage, à double effet, fixation par vis, joint à lèvre des 2 côtés
|
 |
|
|
12 - 100
|
à simple effet, avec angle de contact α = 60°, tolérances réduites
|
 |
|
|
12 - 30
|
à simple effet, avec angle de contact α = 60°, tolérances réduites, joint à lèvre des 2 côtés
|
 |
|
|
20 - 100
|
à simple effet, avec angle de contact α = 60°, tolérances réduites
|
 |
|
|
20 - 25
|
à simple effet, avec angle de contact α = 60°, tolérances réduites, joint à lèvre des 2 côtés
|
 |
|
|
20 - 100
|
à simple effet, avec angle de contact α = 60°, tolérances réduites
|
 |
|
|
25 - 40
|
à simple effet, avec angle de contact α = 60°, tolérances réduites, joint à lèvre des 2 côtés
|
 |
|
|
6 - 10
|
à double effet, fixation par vis, étanchéité par passage étroit des 2 côtés
|
 |
|
|
12 - 20
|
à double effet, fixation par vis, joint à lèvre des 2 côtés
|
 |
|
|
6 - 15
|
à double effet, fixation par vis, étanchéité par passage étroit des 2 côtés
|
 |
|
|
6 - 15
|
à double effet, fixation par vis, joint à lèvre des 2 côtés, flasque avec méplats
|
 |
|
|
15 - 40
|
à double effet, fixation par vis, joint à lèvre des 2 côtés, flasque avec méplats
|
 |
 |
- Roulements de table tournante
- Couronnes d'orientation
- Paliers auto-aligneurs
- Corps de palier
- Composants et accessoires de roulements
- Produits pour la maintenance
- Roues libres
- Pignons tendeurs, poulies de tension
- Galets de roulement
- Paliers lisses

|
|