medias®-professional – Catalogue produits
Langue
Recherche

Roulements, paliers lisses, accessoires

 

Annuler la sélection
 
Veuillez sélectionner des caractéristiques pour accéder aux produits concernés. Ciblez la liste des résultats en sélectionnant ou en annulant la sélection des caractéristiques.
Charge radiale Charge axiale dans un sens Charge axiale dans les deux sens Moments autour de tous les axes défauts d'alignement et angulaires statiques Défauts d'alignement et angulaire dynamiques Étanchéité d'un côté Étanchéité des 2 côtés Sans étanchéité Protégé contre la corrosion Lubrification pour la durée de vie, absence d'entretien Lubrification à la graisse Lubrification à l'huile Faible encombrement Roue libre

  Roulements, paliers lisses, accessoires
  • Roulements
    • Roulements à billes radiaux
    • Roulements à rouleaux radiaux
    • Butées à billes
    • Butées à rouleaux
      • Butées à rouleaux cylindriques
        Pour diamètres d'arbre
        en mm
        Caractéristiques
         
        811  
        15 - 320
        à simple effet, combinaison de K811, GS, WS
        812  
        30 - 300
        à simple effet, combinaison de K812, GS, WS
        893  
        30 - 150
        à simple effet, combinaison de K893, GS, WS
        894  
        60 - 320
        à simple effet, combinaison de K894, GS, WS
        K811  
        15 - 320
        à simple effet, combinable avec des rondelles de butée
        K812  
        30 - 300
        à simple effet, combinable avec des rondelles de butée
        K893  
        30 - 150
        à simple effet, à 2 rangées, combinable avec des rondelles de butée
        K894  
        60 - 320
        à simple effet, à 2 rangées, combinable avec des rondelles de butée
        RCT  
        1 5/8 " - 9 5/16 "
        à simple effet, dissociables, rouleaux cylindriques, cotes pouces
        RT6  
        1 " - 3 1/2 "
        à simple effet, dissociables, rouleaux cylindriques, cotes pouces
        RT7  
        2 " - 10 "
        à simple effet, dissociables, rouleaux cylindriques, cotes pouces
        RTL  
        7/8 " - 3 1/2 "
        à simple effet, dissociables, rouleaux cylindriques, cotes pouces
        RTW6  
        1 " - 3 1/2 "
        à simple effet, dissociables, rouleaux cylindriques, cotes pouces, auto-alignants
        RWCT  
        2 " - 4 1/2 "
        à simple effet, dissociables, rouleaux cylindriques, cotes pouces
      • Butées à aiguilles
      • Butées à rotule sur rouleaux
    • Roulements combinés
    • Paliers de vis à roulement
      Pour diamètres d'arbre
      en mm
      Caractéristiques
       
      ZKLN..-2Z  
      6 - 100
      à double effet, étanchéité par passage étroit des 2 côtés
      ZKLN..-2RS  
      6 - 50
      à double effet, joint à lèvre des 2 côtés
      ZKLN..-2RS-PE  
      6 - 50
      tolérances élargies, à double effet, joint à lèvre des 2 côtés
      ZKLN..-2RS-2AP  
      17 - 50
      appairage, à double effet, joint à lèvre des 2 côtés
      ZKLF..-2Z  
      12 - 100
      à double effet, fixation par vis, étanchéité par passage étroit des 2 côtés
      ZKLF..-2RS  
      12 - 50
      à double effet, fixation par vis, joint à lèvre des 2 côtés
      ZKLF..-2RS-PE  
      12 - 50
      tolérances élargies, à double effet, fixation par vis, joint à lèvre des 2 côtés
      ZKLF..-2RS-2AP  
      17 - 50
      appairage, à double effet, fixation par vis, joint à lèvre des 2 côtés
      7602  
      12 - 100
      à simple effet, avec angle de contact α = 60°, tolérances réduites
      7602..-2RS  
      12 - 30
      à simple effet, avec angle de contact α = 60°, tolérances réduites, joint à lèvre des 2 côtés
      7603  
      20 - 100
      à simple effet, avec angle de contact α = 60°, tolérances réduites
      7603..-2RS  
      20 - 25
      à simple effet, avec angle de contact α = 60°, tolérances réduites, joint à lèvre des 2 côtés
      BSB  
      20 - 100
      à simple effet, avec angle de contact α = 60°, tolérances réduites
      BSB..-2RS  
      25 - 40
      à simple effet, avec angle de contact α = 60°, tolérances réduites, joint à lèvre des 2 côtés
      ZKLR..-2Z  
      6 - 10
      à double effet, fixation par vis, étanchéité par passage étroit des 2 côtés
      ZKLR..-2RS  
      12 - 20
      à double effet, fixation par vis, joint à lèvre des 2 côtés
      ZKLFA..-2Z  
      6 - 15
      à double effet, fixation par vis, étanchéité par passage étroit des 2 côtés
      ZKLFA..-2RS  
      6 - 15
      à double effet, fixation par vis, joint à lèvre des 2 côtés, flasque avec méplats
      DKLFA..-2RS  
      15 - 40
      à double effet, fixation par vis, joint à lèvre des 2 côtés, flasque avec méplats
    • Roulements de table tournante
    • Couronnes d'orientation
    • Paliers auto-aligneurs
    • Corps de palier
    • Composants et accessoires de roulements
  • Produits pour la maintenance
  • Roues libres
  • Pignons tendeurs, poulies de tension
  • Galets de roulement
  • Paliers lisses