medias®-professional – Catalogue produits
Langue
Recherche

Roulements, paliers lisses, accessoires

 

Annuler la sélection
 
Veuillez sélectionner des caractéristiques pour accéder aux produits concernés. Ciblez la liste des résultats en sélectionnant ou en annulant la sélection des caractéristiques.
Charge radiale Charge axiale dans un sens Charge axiale dans les deux sens Moments autour de tous les axes défauts d'alignement et angulaires statiques Défauts d'alignement et angulaire dynamiques Étanchéité d'un côté Étanchéité des 2 côtés Sans étanchéité Protégé contre la corrosion Lubrification pour la durée de vie, absence d'entretien Lubrification à la graisse Lubrification à l'huile Faible encombrement Roue libre

  Roulements, paliers lisses, accessoires
  • Roulements
    • Roulements à billes radiaux
    • Roulements à rouleaux radiaux
    • Butées à billes
    • Butées à rouleaux
    • Roulements combinés
    • Paliers de vis à roulement
    • Roulements de table tournante
    • Couronnes d'orientation
    • Paliers auto-aligneurs
      • Paliers à semelle
      • Paliers appliques
        Pour diamètres d'arbre
        en mm
        Caractéristiques
         
        FLCTE  
        12 - 40
        paliers appliques à deux trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité P, non regraissables
        FLCTEY  
        12 - 40
        paliers appliques à deux trous de fixation, fonte, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P, non regraissables
        GLCTE  
        12 - 40
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité P
        LCJT  
        20 - 50
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité L, températures de -40°C à +180°C
        PCFT  
        12 - 50
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité P
        PCJT  
        12 - 60
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité P
        PCJT..-FA125  
        25 - 60
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité P, protection contre la corrosion
        PCJT  
        1/2 " - 2 7/16 "
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée selon ABMA 15 - 1991, ABMA 14 - 1991, ISO3228, étanchéité P, cotes pouces
        PCJTY  
        12 - 60
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
        PCJTY  
        1/2 " - 1 7/16 "
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, vis sans tête dans la bague intérieure selon ABMA 15 - 1991, ABMA 14 - 1991, ISO3228, étanchéité P, cotes pouces
        RCJT  
        17 - 75
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité R
        RCJT..-FA125  
        20 - 50
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité R, protection contre la corrosion
        RCJT..-FA164  
        30 - 50
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité R, températ. jusqu'à +250°C
        RCJT  
        1/2 " - 2 7/16 "
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée selon ABMA 15 - 1991, ABMA 14 - 1991, ISO3228, étanchéité R, cotes pouces
        RCJTA  
        20 - 40
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, manchon de serrage, étanchéité R
        RCJTY  
        12 - 75
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
        RCJTY..-JIS  
        20 - 60
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, norme JIS, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
        RCJTY  
        1/2 " - 2 7/16 "
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, vis sans tête dans la bague intérieure selon ABMA 15 - 1991, ABMA 14 - 1991, ISO3228, étanchéité R, cotes pouces
        RCJTZ  
        20 - 60
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R
        TCJT  
        20 - 75
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité T
        PCFTR  
        12 - 50
        paliers appliques à 3 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité P
        PCCJ  
        25 - 40
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, roulement à 2 rangées de billes à contact oblique, étanchéité P
        PCF  
        20 - 50
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité P
        PCJ  
        12 - 60
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité P
        PCJ..-FA125  
        20 - 50
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité P, protection contre la corrosion
        PCJ  
        1/2 " - 2 7/16 "
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée selon ABMA 15 - 1991, ABMA 14 - 1991, ISO3228, étanchéité P, cotes pouces
        PCJY  
        12 - 60
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
        PCJY  
        1/2 " - 1 7/16 "
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, vis sans tête dans la bague intérieure selon ABMA 15 - 1991, ABMA 14 - 1991, ISO3228, étanchéité P, cotes pouces
        RCJ  
        17 - 120
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité R
        RCJ..-FA125  
        20 - 50
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité R, protection contre la corrosion
        RCJ..-FA164  
        25 - 120
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité R, températ. jusqu'à +250°C
        RCJ  
        1/2 " - 2 15/16 "
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée selon ABMA 15 - 1991, ABMA 14 - 1991, ISO3228, étanchéité R, cotes pouces
        RCJL  
        30 - 70
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, palier libre, encoche dans la bague intérieure, étanchéité R, températures de -40°C à +180°C
        RCJO  
        30 - 100
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, série 63, étanchéité R
        RCJY  
        12 - 90
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
        RCJY..-JIS  
        20 - 60
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, norme JIS, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
        RCJY  
        1/2 " - 2 15/16 "
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, vis sans tête dans la bague intérieure selon ABMA 15 - 1991, ABMA 14 - 1991, étanchéité R, ISO3228, cotes pouces
        PME  
        20 - 60
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité P
        PMEY  
        20 - 60
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, centrage, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
        RFE  
        25 - 60
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R
        RME  
        20 - 120
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R
        RMEO  
        30 - 100
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, centrage, bague de blocage excentrée, série 63, étanchéité R
        RMEY  
        20 - 90
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, centrage, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
        TCJ  
        20 - 80
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité T
        TFE  
        25 - 60
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité T
        TME  
        20 - 80
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité T
        RALT  
        25
        paliers appliques à 2 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, série légère, étanchéité P
        PCSLT  
        20 - 30
        paliers appliques à 2 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, étanchéité P
        RAT  
        12 - 40
        paliers appliques à 2 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, étanchéité P
        RATY  
        12 - 40
        paliers appliques à 2 trous de fixation, tôle d'acier, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
        RCSMF  
        12 - 30
        paliers appliques à 2 trous de fixation, tôle d'acier, amortisseur en caoutchouc, bague de blocage excentrée, étanchéité P
        RALTR  
        20 - 25
        paliers appliques à 3 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, série légère, étanchéité P, non regraissables
        RATR  
        20 - 35
        paliers appliques à 3 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, étanchéité P
        RRTR  
        20 - 35
        paliers appliques à 3 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, étanchéité R
        RATRY  
        30 - 35
        paliers appliques à 3 trous de fixation, tôle d'acier, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
        GRA  
        20 - 50
        paliers appliques à 3, 4 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, étanchéité P
        GRRY..-VA  
        20 - 30
        paliers appliques à 3, 4 trous de fixation, tôle d'acier, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R, protection contre la corrosion
        RA  
        12 - 60
        paliers appliques à 3, 4 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, étanchéité P
        RAY  
        12 - 60
        paliers appliques à 3, 4 trous de fixation, tôle d'acier, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
        RRY..-VA  
        12 - 30
        paliers appliques à 3, 4 trous de fixation, tôle d'acier, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R, protégés contre la corrosion, non regraissables
        RCJTY..-TV-VA  
        20 - 50
        à 2 trous, corps de palier en matière plastique, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, en version inoxydable (VA), étanchéité R
        PCJT..-TV-FA125.5  
        20 - 50
        à 2 trous, corps de palier en matière plastique, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, avec revêtement Corrotect®, étanchéité P
        GLCTE..-TV-FA125.5  
        20 - 40
        à 2 trous, corps de palier en matière plastique, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, avec revêtement Corrotect®, étanchéité P
        RCJY..-TV-VA  
        20 - 50
        à 4 trous, corps de palier en matière plastique, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, en version inoxydable (VA), étanchéité R
        PCJ..-TV-FA125.5  
        20 - 50
        à 4 trous, corps de palier en matière plastique, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, avec revêtement Corrotect®, étanchéité P
      • Coulisseaux tendeurs
    • Corps de palier
    • Composants et accessoires de roulements
  • Produits pour la maintenance
  • Roues libres
    Pour diamètres d'arbre
    en mm
    Caractéristiques
     
    HF  
    6 - 35
    avec ressorts métalliques
    HF..-KF  
    3 - 10
    avec ressorts plastiques
    HF..-KF-R  
    3 - 8
    avec ressorts plastiques, moletage
    HF..-R  
    6 - 8
    avec ressorts métalliques, moletage
    HFL  
    6 - 35
    avec palier lisse ou roulement, ressorts métalliques
    HFL..-KF  
    3 - 8
    avec palier lisse ou roulement, ressorts en plastique
    HFL..-KF-R  
    3 - 8
    avec palier lisse ou roulement, ressorts en plastique, moletage
    HFL..-R  
    6 - 8
    avec palier lisse ou roulement, ressorts métalliques, moletage
  • Pignons tendeurs, poulies de tension
  • Galets de roulement
  • Paliers lisses