medias®-professional – Catalogue produits
Langue
Recherche

Roulements, paliers lisses, accessoires

 

Annuler la sélection
 
Veuillez sélectionner des caractéristiques pour accéder aux produits concernés. Ciblez la liste des résultats en sélectionnant ou en annulant la sélection des caractéristiques.
Charge radiale Charge axiale dans un sens Charge axiale dans les deux sens Moments autour de tous les axes défauts d'alignement et angulaires statiques Défauts d'alignement et angulaire dynamiques Étanchéité d'un côté Étanchéité des 2 côtés Sans étanchéité Protégé contre la corrosion Lubrification pour la durée de vie, absence d'entretien Lubrification à la graisse Lubrification à l'huile Faible encombrement Roue libre

  Roulements, paliers lisses, accessoires
  • Roulements
    • Roulements à billes radiaux
    • Roulements à rouleaux radiaux
    • Butées à billes
    • Butées à rouleaux
    • Roulements combinés
    • Paliers de vis à roulement
    • Roulements de table tournante
    • Couronnes d'orientation
    • Paliers auto-aligneurs
      • Paliers à semelle
      • Paliers appliques
      • Coulisseaux tendeurs
        Pour diamètres d'arbre
        en mm
        Caractéristiques
         
        PHE  
        20 - 50
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P
        PHEY  
        20 - 45
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
        RHE  
        20 - 50
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R
        THE  
        25 - 50
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité T
        PTUE  
        20 - 60
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P
        PTUEY  
        20 - 60
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
        RTUE  
        20 - 120
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R
        RTUEO  
        80 - 90
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, série lourde, étanchéité R
        RTUEY  
        20 - 80
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
        TTUE  
        20 - 80
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité T
        PHUSE  
        25 - 50
        corps de palier en fonte et en tôle, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P
        PSFT  
        20 - 35
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P
        MSTU  
        25 - 30
        corps de palier en tôle, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P, non regraissable
        RTUEY..-TV-VA  
        20 - 50
        corps de palier en matière plastique, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, en version inoxydable (VA), étanchéité R
        PTUE..-TV-FA125.5  
        20 - 50
        corps de palier en matière plastique, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, avec revêtement Corrotect®, étanchéité P
        RHEY..-TV-VA  
        20 - 50
        corps de palier en matière plastique, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, en version inoxydable (VA), étanchéité R
        PHE..-TV-FA125.5  
        20 - 50
        corps de palier en matière plastique, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, avec revêtement Corrotect®, étanchéité P
    • Corps de palier
    • Composants et accessoires de roulements
  • Produits pour la maintenance
  • Roues libres
    Pour diamètres d'arbre
    en mm
    Caractéristiques
     
    HF  
    6 - 35
    avec ressorts métalliques
    HF..-KF  
    3 - 10
    avec ressorts plastiques
    HF..-KF-R  
    3 - 8
    avec ressorts plastiques, moletage
    HF..-R  
    6 - 8
    avec ressorts métalliques, moletage
    HFL  
    6 - 35
    avec palier lisse ou roulement, ressorts métalliques
    HFL..-KF  
    3 - 8
    avec palier lisse ou roulement, ressorts en plastique
    HFL..-KF-R  
    3 - 8
    avec palier lisse ou roulement, ressorts en plastique, moletage
    HFL..-R  
    6 - 8
    avec palier lisse ou roulement, ressorts métalliques, moletage
  • Pignons tendeurs, poulies de tension
  • Galets de roulement
  • Paliers lisses