medias® professional – Catálogo de productos
Idioma
Búsqueda
Rodamientos, casquillos de fricción y accesorios
Clasificación clara de nuestros rodamientos para movimientos rotativos.
Sistemas de guiado lineal
Clasificación clara de nuestros sistemas lineales.
Asistente de selección
Selección de rodamientos
El asistente le apoyará en la selección del rodamiento más adecuado para su diseño constructivo.
Selección lineal
El asistente le apoyará en la selección de la guía lineal más adecuada para su diseño constructivo.
Selección de soportes
El asistente le apoyará en la selección del soporte más adecuado para su diseño constructivo
Ejemplos de aplicación
Iniciativas para su trabajo cotidiano.
Selección de lubricante
El lubricante es un elemento constructivo. Aquí encontrará la grasa o el aceite adecuado.
Fundamentos
Aquí encontrará los fundamentos básicos, es decir, cómo se calcula, lubrica y monta un rodamiento.
Enciclopedia
Aquí encontrará la descripción de términos de la técnica de rodamientos
Lista de equivalencias
En esta lista usted puede encontrar las referencias antiguas y las nuevas referencias unificadas de INA y FAG.
medias-campus
Nuestros cursos online de formación le ayudarán a disponer de los conocimientos necesarios sobre rodamientos a través de módulos breves de formación.
medias®-interchange
Determina las equivalencias de rodamientos INA y FAG, a partir de las referencias de otros fabricantes de rodamientos.
Ayuda
¿Tiene alguna duda? A través de nuestra Ayuda encontrará una respuesta a sus dudas.

Ejes huecos WH80

ejes huecos

Ejes huecos WH80, ejes huecos
Ejes huecos WH80, ejes huecos
 
d 57,4  mm 
  Tolerancia: +/-1,5

Tolerancia del espesor de pared del material de partida: +/-5%.
dLW 80  mm 
  Tolerancia h7: 0 / -30 µm

Tolerancia de diámetro h6, bajo consulta
Lmax 7300  mm 
   
 
1)  
  La redondez corresponde, como máximo, a la mitad de la tolerancia de diámetro
2)  
  Para longitudes de eje < de 500 mm máx. la tolerancia máxima de rectitud es 0,1 mm.
Rhtmin 2,2  mm 
  Profundidad de la capa templada:
Según DIN ISO 13012
t2 13  µm 
  Paralelismo
t3 0,1 
  Rectitud
 
mW 20,8  kg/m 
  Peso del eje