medias® professional – Catálogo de productos
Idioma
Búsqueda
Rodamientos, casquillos de fricción y accesorios
Clasificación clara de nuestros rodamientos para movimientos rotativos.
Sistemas de guiado lineal
Clasificación clara de nuestros sistemas lineales.
Asistente de selección
Selección de rodamientos
El asistente le apoyará en la selección del rodamiento más adecuado para su diseño constructivo.
Selección lineal
El asistente le apoyará en la selección de la guía lineal más adecuada para su diseño constructivo.
Selección de soportes
El asistente le apoyará en la selección del soporte más adecuado para su diseño constructivo
Ejemplos de aplicación
Iniciativas para su trabajo cotidiano.
Selección de lubricante
El lubricante es un elemento constructivo. Aquí encontrará la grasa o el aceite adecuado.
Fundamentos
Aquí encontrará los fundamentos básicos, es decir, cómo se calcula, lubrica y monta un rodamiento.
Enciclopedia
Aquí encontrará la descripción de términos de la técnica de rodamientos
Lista de equivalencias
En esta lista usted puede encontrar las referencias antiguas y las nuevas referencias unificadas de INA y FAG.
medias-campus
Nuestros cursos online de formación le ayudarán a disponer de los conocimientos necesarios sobre rodamientos a través de módulos breves de formación.
medias®-interchange
Determina las equivalencias de rodamientos INA y FAG, a partir de las referencias de otros fabricantes de rodamientos.
Ayuda
¿Tiene alguna duda? A través de nuestra Ayuda encontrará una respuesta a sus dudas.

Coronas de agujas K20X28X20

según DIN 5405-1/ISO 3030

Coronas de agujas K20X28X20, según DIN 5405-1/ISO 3030
Carga radialNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceiteReducido espacio constructivo
 
Fw 20  mm 
   
Ew 28  mm 
   
Bc 20  mm 
   
 
 
m 27  g 
  Peso
Cr 23900  N 
  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 28500  N 
  Capacidad de carga estática, radial
Cur 3600  N 
  Carga límite de fatiga, radial
nG 20400  1/min 
  Velocidad límite
nB 11100  1/min 
  Velocidad de referencia