medias professional – Catálogo de productos
Idioma
Búsqueda
Rodamientos, casquillos de fricción y accesorios
Clasificación clara de nuestros rodamientos para movimientos rotativos.
Sistemas de guiado lineal
Clasificación clara de nuestros sistemas lineales.
Asistente de selección
Selección de rodamientos
El asistente le apoyará en la selección del rodamiento más adecuado para su diseño constructivo.
Selección lineal
El asistente le apoyará en la selección de la guía lineal más adecuada para su diseño constructivo.
Selección de soportes
El asistente le apoyará en la selección del soporte más adecuado para su diseño constructivo
Ejemplos de aplicación
Iniciativas para su trabajo cotidiano.
Fundamentos
Aquí encontrará los fundamentos básicos, es decir, cómo se calcula, lubrica y monta un rodamiento.
Enciclopedia
Aquí encontrará la descripción de términos de la técnica de rodamientos
Lista de equivalencias
En esta lista usted puede encontrar las referencias antiguas y las nuevas referencias unificadas de INA y FAG.
Heating Manager
Identifique el Heater adecuado para su rodamiento.
Calculador de frecuencias de rodamientos
Identifique las frecuencias fundamentales de su rodamiento.
medias-campus
Nuestros cursos online de formación le ayudarán a disponer de los conocimientos necesarios sobre rodamientos a través de módulos breves de formación.
medias-interchange
Determina las equivalencias de rodamientos INA y FAG, a partir de las referencias de otros fabricantes de rodamientos.
Ayuda
¿Tiene alguna duda? A través de nuestra Ayuda encontrará una respuesta a sus dudas.

Rodamiento rígido a bolas 6204-2Z

medidas principales según DIN 625-1, obturación por paso estrecho en ambos lados

Rodamiento rígido a bolas 6204-2Z, medidas principales según DIN 625-1, obturación por paso estrecho en ambos lados
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosObturados en ambos ladosLubricación de por vida, libres de mantenimientoLubricación con grasa
Rodamiento rígido a bolas 6204-2Z, medidas principales según DIN 625-1, obturación por paso estrecho en ambos lados
 
d 20  mm 
   
D 47  mm 
   
B 14  mm 
   
 
D2 41  mm 
   
Da max 41,4  mm 
   
d1 28,8  mm 
   
da min 25,6  mm 
   
ra max 1  mm 
   
rmin 1  mm 
   
 
m 0,11  kg 
  Peso
Cr 13600  N 
  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 6600  N 
  Capacidad de carga estática, radial
nG 18700  1/min 
  Velocidad límite
nB 16300  1/min 
  Velocidad de referencia
Cur 335  N 
  Carga límite de fatiga, radial