medias® professional – Catálogo de productos
Idioma
Búsqueda
Rodamientos, casquillos de fricción y accesorios
Clasificación clara de nuestros rodamientos para movimientos rotativos.
Sistemas de guiado lineal
Clasificación clara de nuestros sistemas lineales.
Asistente de selección
Selección de rodamientos
El asistente le apoyará en la selección del rodamiento más adecuado para su diseño constructivo.
Selección lineal
El asistente le apoyará en la selección de la guía lineal más adecuada para su diseño constructivo.
Selección de soportes
El asistente le apoyará en la selección del soporte más adecuado para su diseño constructivo
Ejemplos de aplicación
Iniciativas para su trabajo cotidiano.
Selección de lubricante
El lubricante es un elemento constructivo. Aquí encontrará la grasa o el aceite adecuado.
Fundamentos
Aquí encontrará los fundamentos básicos, es decir, cómo se calcula, lubrica y monta un rodamiento.
Enciclopedia
Aquí encontrará la descripción de términos de la técnica de rodamientos
Lista de equivalencias
En esta lista usted puede encontrar las referencias antiguas y las nuevas referencias unificadas de INA y FAG.
medias-campus
Nuestros cursos online de formación le ayudarán a disponer de los conocimientos necesarios sobre rodamientos a través de módulos breves de formación.
medias®-interchange
Determina las equivalencias de rodamientos INA y FAG, a partir de las referencias de otros fabricantes de rodamientos.
Ayuda
¿Tiene alguna duda? A través de nuestra Ayuda encontrará una respuesta a sus dudas.

Rodamientos axiales oscilantes de rodillos 29330-E1

medidas principales según DIN 728/ISO 104, de simple efecto, despiezable

Rodamientos axiales oscilantes de rodillos 29330-E1, medidas principales según DIN 728/ISO 104, de simple efecto, despiezable
Carga radialCarga axial en un sentidoErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
Rodamientos axiales oscilantes de rodillos 29330-E1, medidas principales según DIN 728/ISO 104, de simple efecto, despiezable
Rodamientos axiales oscilantes de rodillos 29330-E1, medidas principales según DIN 728/ISO 104, de simple efecto, despiezable
 
d 150  mm 
   
D 250  mm 
   
T 60  mm 
   
 
  30  ° 
 
A 87  mm 
   
D1 190  mm 
   
Da max 220  mm 
   
Db min 254  mm 
   
d1 228,4  mm 
   
da min 195  mm 
   
db max 163  mm 
   
db1 max 159  mm 
   
ra max 2  mm 
   
rmin 2,1  mm 
   
T1 28  mm 
   
T3 38  mm 
   
T5 54,5  mm 
   
 
m 10,5  kg 
  Peso
Ca 1020000  N 
  Capacidad de carga dinámica, axial
C0a 2900000  N 
  Capacidad de carga estática, axial
nG 2700  1/min 
  Velocidad límite
nB 1430  1/min 
  Velocidad de referencia
Cua 375000  N 
  Carga límite de fatiga, axial