Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:36:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 240 mm | Innendurchmesser Innenring |
0,005 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,024 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
Da | 300 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,032 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
H | 28 mm | Bauhöhe des Lagers |
hi | 28 mm | Höhe Innenring |
0,1 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,1 mm | Breite unteres Abmaß | |
≈m | 4,965 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 270,8 mm | Innendurchmesser Außenring |
DM | 270 mm | Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser |
da | 269,2 mm | Außendurchmesser Innenring |
h | 28 mm | Höhe des einzelnen Ringes |
0 mm | Obere Toleranz Innenringhöhe | |
-0,025 mm | Untere Toleranz Innenringhöhe | |
rmin | 2 mm | Eckenradius |
S | 2 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
0,02 mm | Radiale Laufgenauigkeit zur Laufbahn | |
0,01 mm | Axial Planlauf | |
Sr min | 0,01 mm | Minimales Radialspiel, bei Normalspiel |
Sr max | 0,03 mm | Maximales Radialspiel, bei Normalspiel |
Sk min | 0,02 mm | Minimales axiales Kippspiel, bei Normalspiel |
Sk max | 0,06 mm | Maximales axiales Kippspiel, bei Normalspiel |
RLOmax | 0,005 mm | Maximales Radialspiel, RL0 |
RLOmax | 0,01 mm | Maximale Vorspannung, RL0 |
VSPmin | 0,005 mm | Minimale Vorspannung, bei VSP |
VSPmax | 0,025 mm | Maximale Vorspannung |
Ca | 149.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 600.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 106.000 N | Dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 295.000 N | Statische radiale Tragzahl |
NG oil | 565 1/min | Grenzdrehzahl Ölschmierung bei Normalspiel |
NG Grease | 280 1/min | Grenzdrehzahl Fettschmierung bei Normalspiel |
NG oil | 280 1/min | Grenzdrehzahl Ölschmierung bei Vorspannung |
NG Grease | 140 1/min | Grenzdrehzahl Fettschmierung bei Vorspannung |
61848 | Abmessungsgleich mit ISO Maßreihe 18 |
Downloads:
Eigenschaften


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden