Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.Weitere Informationen
medias-professional – Produktkatalog
Sprache
Suche

Nadellager NK28/20-XL

leichte Reihe

  
Nadellager NK28/20-XL, leichte Reihe
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 28  mm 
   
D 37  mm 
   
C 20  mm 
   
 
rmin 0,3  mm 
   
 
m 52,2  g 
  Gewicht
Cr 24800  N 
  dynamische Tragzahl, radial
C0r 34000  N 
  statische Tragzahl, radial
Cur 5900  N 
  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 15800  1/min 
  Grenzdrehzahl
nB 9300  1/min 
  Bezugsdrehzahl
  G28X37X4 
  verwendbarer Dichtring